Sono ultrapiatte, leggere e ruotano alla perfezione: le ralle PRT-04 di igus. Sviluppate appositamente per l’utilizzo in spazi molto piccoli, igus propone sistemi modulari con kit di costruzione PRT-04 completi. Questa serie di ralle esenti da lubrificazione si presenta in otto dimensioni. E – oltre alle tre possibili dentature esterne e all’opzione con fermo angolare – queste ralle sono ora disponibili anche con una dentatura interna e con una funzione di arresto. Grazie a queste soluzioni, il costruttore può trovare un prodotto adatto anche per applicazioni con spazio di installazione estremamente compatto.
Con il modulo i.Cee:local, igus ha dato al proprio software smart plastics un innovativo involucro. Il modulo calcola la durata d’esercizio residua di catena portacavi, cavo, guida lineare e cuscinetto durante il funzionamento. Con questo dispositivo, è possibile ottimizzare la durata d’esercizio del sistema, rilevare e correggere fin da subito le anomalie e pianificare in anticipo la manutenzione. Grazie alla multi-connettività, i.Cee:local può essere integrato via internet o senza connettività IoT, tramite rete locale, a seconda dei requisiti del cliente.