igus amplia la gamma di accessori per tubi flessibili con nuove soluzioni per la serie di catene portacavi E4Q
Dicembre 11, 2024
Una nuova clip fissatubi e maglie con inserti e supporti laterali facilitano l’installazione di tubi corrugati e flessibili sulla catena

In numerose applicazioni industriali, guidare in modo sicuro ed efficiente tubi corrugati e pneumatici insieme ai cavi nella catena portacavi rappresenta una vera sfida. Per agevolare queste operazioni, igus ha sviluppato una speciale maglia con inserto esterno e una nuova clip per la guida parallela dei tubi per la serie di catene portacavi E4Q che consentono un’installazione semplice e sicura.
La catena E4Q igus è la soluzione ideale per guidare i cavi in modo sicuro su corse lunghe e/o in configurazione autoportante. Questo sistema, infatti, è caratterizzato da un design ispirato alla natura che consente di ridurne il peso, mentre i traversini con leve manuali a bloccaggio sicuro agevolano l’installazione senza particolari utensili. Ora, per facilitare ulteriormente la guida parallela dei tubi flessibili sulle catene portacavi, igus ha arricchito la serie E4Q di nuove maglie dotate di apposite scanalature che permettono di fissare i sistemi di tenuta di tubi all’esterno della maglia stessa. Questa soluzione, già testata e collaudata con successo per la serie E4.1, è ora disponibile anche per le catene portacavi E4Q proprio grazie all’esclusivo inserto presente all’esterno delle maglie. Un modo facile e veloce per aggiungere tubi corrugati PMA alla catena portacavi. Inoltre, grazie alle diverse dimensioni disponibili che vanno da 17 a 48mm, i cosiddetti supporti TUB possono adattarsi a un’ampia gamma di diametri di tubi.
Nuove clip per tubi flessibili con diametro fino a 60mm
Tra i nuovi accessori dedicati alle serie di catene portacavi E4Q, igus presenta anche la nuova clip per tubi flessibili SHM.60. Come le altre clip PMA, SHM.60 viene fissata all’esterno della maglia della catena, permettendo di guidare tubi corrugati o altri tipi di tubi flessibili con un diametro fino a 60mm, come ad es. nei sistemi di aspirazione utilizzati nella lavorazione del legno. I tubi possono essere facilmente fissati con un nastro in velcro oppure con delle semplici fascette da elettricista. “Questa nuova clip per tubi flessibili arricchisce e completa le diverse opzioni già disponibili per la serie E4Q, garantendo che tutti i cavi, i tubi corrugati o qualunque altro tubo flessibile siano perfettamente sostenuti e protetti”, spiega Marcello Mandelli, Country Manager di igus Italia e responsabile della Divisione Sistemi per Catene Portacavi. “Ovviamente il reparto R&D di igus sta lavorando a ulteriori sviluppi per la E4Q, come ad esempio una nuova maglia intermedia che consenta ai clienti di allungare una catena portacavi esistente in modo da guidare un gran numero di cavi in un’unica soluzione”.