Prodotti – Press Igus It

Prodotti

Automazione low-cost

igus® sviluppa prodotti e sistemi per l’automazione low-cost grazie ai quali le PMI possono progettare, sviluppare e implementare soluzioni di automazione efficienti e durature.

Semilavorati

I semilavorati in tecnopolimero iglidur® permettono di produrre, con costi contenuti, componenti resistenti all’usura per applicazioni in movimento. Sono disponibili a magazzino lastre, barre tonde e tubi realizzati con svariati polimeri ad alte prestazioni iglidur® che – grazie alle loro rispettive caratteristiche – si prestano ad applicazioni specifiche.

Catene portacavi

I sistemi per catene portacavi igus® vengono utilizzati in numerose applicazioni in tutto il mondo: dall’industria alimentare agli impianti offshore. Grazie alle continue attività di ricerca e sviluppo e ai numerosi test effettuati in condizioni reali all’interno del più grande laboratorio di prova del settore, igus® garantisce una lunga durata d’esercizio per le sue catene portacavi.

Cavi

L’ampia varietà di cavi chainflex® con diversi materiali di rivestimento garantisce un’elevata affidabilità nelle applicazioni in movimento in catena portacavi. I cavi chainflex® resistono alle condizioni più estreme di velocità e accelerazioni. I cavi igus® vengono accuratamente testati e si accompagnano da una garanzia fino a 36 mesi. Sono disponibili anche come readycable preassemblati, con connettore.

Cuscinetti

Grazie alle loro caratteristiche tribologiche, i cuscinetti in tecnopolimero igus® soddisfano i requisiti più elevati in termini di durata d’esercizio senza lubrificazione aggiuntiva. Per garantire queste prestazioni, vengono eseguiti oltre 135 trilioni di movimenti test ogni anno nel laboratorio di prova. igus® testa e sviluppa cuscinetti in polimero con l’obiettivo di fornire la miglior soluzione per ogni tipo di applicazione dinamica.

Cuscinetti a sfere

I cuscinetti a sfere in tecnopolimero xiros® non necessitano di lubrificazione esterna, sono resistenti alla corrosione e hanno un funzionamento estremamente silenzioso. Sono una valida alternativa ai cuscinetti a ricircolo di sfere in metallo. Realizzati con tecnopolimeri ad alte prestazioni, sono autolubrificanti, leggeri, resistenti agli agenti chimici e amagnetici.

smart plastics

I prodotti intelligenti – cavi, catene portacavi, guide lineari drylin® e cuscinetti – forniscono informazioni tempestive sulla manutenzione riducendo eventuali fermi macchina e migliorando la sicurezza dell’impianto.

Snodi sferici

Gli snodi sferici igubal® sono elementi di supporto esenti da manutenzione, autoallineanti, interamente realizzati in tecnopolimero iglidur®. In base al materiale selezionato, funzionano fino a +200 °C. Inoltre, i giunti igubal® sono autolubrificanti e resistono a polvere, sporco e corrosione. Con il sistema esperto, potete calcolare la durata d’esercizio degli snodi sferici, online, in pochissimi passaggi.

Stampa 3D

I particolari stampati 3D con polimeri resistenti all’usura hanno una durata d’esercizio superiore fino a 50 volte rispetto ai materiali più comuni per la stampa 3D. È semplice e veloce ordinare online singoli pezzi di ricambio, prototipi e piccole serie così come serie più grandi fino a 10.000 pezzi: basta caricare il modello 3D e selezionare il materiale e il processo di produzione. Calcolo istantaneo del prezzo. Consegna in tutto il mondo. Pronti alla spedizione in 1-3 giorni.

Tecnologia lineare

La tecnologia lineare drylin® offre assi lineari esenti da lubrificazione che vengono azionati da una filettatura trapezoidale, una filettatura di comando o da una cinghia dentata. Da unità leggere interamente in tecnopolimero a soluzioni in acciaio inossidabile; igus offre all’utente soluzioni idonee per la sua applicazione individuale. In tutti i sistemi, la lunghezza della corsa si può selezionare liberamente e l’azionamento può essere manuale o motorizzato.

Tecnologia lineare

I sistemi lineari drylin® esenti da lubrificazione funzionano a secco, non necessitano di manutenzione e resistono alle più svariate condizioni ambientali. Grazie ai materiali impiegati e al loro design, questi sistemi sono molto silenziosi. Sono soluzioni modulari che si prestano ai vostri requisiti individuali. In pochi passaggi, online, potete configurare il vostro sistema lineare e calcolarne la durata d’esercizio.

Tecnologia per viti

drylin® e dryspin® sono le tecnologie sviluppate da igus® per i sistemi con viti e madreviti. Sono soluzioni esenti da lubrificanti le cui caratteristiche garantiscono elevata durata d’esercizio ed efficienza migliorata.