CC-Link – Press Igus It

Parola chiave:

CC-Link

Migliorare, risparmiando: cavo Single Pair Ethernet igus per catene portacavi

Pubblicato: Novembre 22, 2019

Si contano in miliardi i dati che, ogni giorno, vengono generati in tutto il mondo – con tendenza in aumento. La tecnologia Single Pair Ethernet (SPE) permette di approcciare questo scenario e di trasmettere questi flussi di dati in modo rapido e affidabile, anche nelle parti più piccole della macchina. A fine 2019, igus ha presentato il cavo SPE chainflex CFBUS.PUR.042, un cavo progettato per applicazioni dinamiche con catene portacavi. L’utilizzo di una sola coppia di conduttori riduce il diametro esterno del 25%. Grazie alle serie di test eseguiti nel laboratorio interno igus, lo specialista in motion plastics garantisce una durata d’esercizio minima di 10 milioni di cicli (o 36 mesi).

Continua a leggere...