Una novità assoluta per il settore delle macchine agricole e da cantiere: con iglidur Q3E, igus presenta il primo cuscinetto a strisciamento heavy-duty composto da due strati di plastica ad alte prestazioni ricavato da stampaggio a iniezione e quindi contraddistinto da costi contenuti. Fino ad oggi, infatti, le strutture multistrato a base di plastica richiedevano un processo di avvolgimento, ovviamente più costoso, specialmente per volumi elevati.
In numerose applicazioni industriali, guidare in modo sicuro ed efficiente tubi corrugati e pneumatici insieme ai cavi nella catena portacavi rappresenta una vera sfida. Per agevolare queste operazioni, igus ha sviluppato una speciale maglia con inserto esterno e una nuova clip per la guida parallela dei tubi per la serie di catene portacavi E4Q che consentono un’installazione semplice e sicura.
igus, lo specialista delle motion plastics, amplia ulteriormente la propria gamma di tecnologie di azionamento presentando drylin ZLX, la nuova serie di attuatori a cinghia dentata ad alte prestazioni. Compatti, robusti ed esenti da lubrificazione, questi attuatori sono contraddistinti da un profilo in alluminio anodizzato con una geometria completamente nuova che ne semplifica l’installazione. Infatti, drylin ZLX non solo ha l’aspetto di un profilo strutturale, ma può anche essere installato rapidamente in ogni tipo di macchina con profili modulari. Con una capacità di carico di 150N e velocità fino a 3m/s, il nuovo attuatore a cinghia dentata è adatto, tra l’altro, a linee di produzione automatizzate, sistemi pick&place e stampanti 3D.