Tecnologia in movimento: le soluzioni igus a IPACK-IMA 2025

Pubblicato: Maggio 23, 2025

igus conferma la partecipazione a IPACK-IMA 2025, fiera di riferimento per le tecnologie di processing e packaging, in programma a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio (Pad. 7 – Stand B28) dove presenterà un’ampia gamma di soluzioni esenti da lubrificazione progettate per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei processi di confezionamento e movimentazione.

Continua a leggere...

Costi ridotti fino al 40% per le gru indoor con la nuova glide-chain igus

Pubblicato: Maggio 23, 2025

In occasione dell’ultima edizione della Fiera di Hannover, igus ha lanciato la nuova glide-chain, una catena portacavi appositamente sviluppata per applicazioni in scorrimento su corse fino a 30m, come quelle delle gru indoor. Grazie alla sua struttura “slim”, questa soluzione garantisce un risparmio fino al 40%.

Continua a leggere...