ReBeL – Press Igus It

Parola chiave:

ReBeL

168 novità motion plastics anche lavorando da casa

Pubblicato: Maggio 13, 2021

Nonostante la pandemia, igus accelera con l’innovazione. Gli ingenti investimenti nella digitalizzazione, nella logistica e nella consulenza da remoto hanno permesso di incrementare le vendite online del 30%, contenendo il calo nelle vendite totali a 4,8%. Il Gruppo, specializzato in motion plastics, apre nuovi orizzonti in termini di sostenibilità e continua a puntare sull’innovazione di prodotto. Così, questa primavera igus introduce una serie di novità senza precedenti, con 168 nuovi prodotti in tribopolimero.

Continua a leggere...