Teste a snodo esenti da lubrificazione: ibrido plastica-metallo per carichi maggiori nel settore alimentare
Aprile 27, 2022
Le teste a snodo igubal in acciaio inox con iglidur A160 consentono un funzionamento a secco esente da lubrificazione e senza rischio di contaminazioni

Nell’industria alimentare, le costanti e ricorrenti attività di rilubrificazione dei punti di supporto in metallo costano tempo e denaro e aumentano il rischio di contaminazione. Gli snodi sferici igubal esenti da manutenzione costituiscono un’alternativa sicura ed economica. Oggi, igus – lo specialista delle motion plastics – presenta un nuovo modello in grado di supportare anche carichi più elevati. Il supporto consiste in un alloggiamento in acciaio inox provvisto di un anello interno in polimero autolubrificante con una calotta sferica in acciaio inox. Questo design permette di adottare anche nelle applicazioni con carichi più elevati l’avanzata tecnologia tribologica.
Le teste a snodo sono un componente indispensabile nella progettazione di macchinari e impianti del settore alimentare. Trovano applicazione in qualsiasi ambito: dagli impianti di riempimento, alle macchine per la lavorazione della carne, fino ai sistemi di imballaggio, dove trasmettono forze dinamiche per movimenti di oscillazione, inclinazione e rotazione. In genere, in questo tipo di processi, gli snodi richiedono una lubrificazione costante per garantire un movimento ad attrito ridotto tra l’anello scorrevole e la calotta sferica. Oltre a portare via tempo, questa operazione aumenta il rischio di contaminazioni perché la polvere e le impurità tendono ad aderire ai punti lubrificati e a formare depositi solidi. “Per agevolare l’operatività negli impianti di trasformazione alimentare e migliorare l’igiene delle applicazioni in movimento, abbiamo ampliato la nostra gamma di snodi a testa sferica igubal”, spiega il Product Manager igus Thomas Preißner. “Il nuovo modello ibrido plastica-metallo consiste in un alloggiamento con calotta sferica in acciaio e con un anello interno in plastica ad alte prestazioni iglidur A160, che soddisfa i requisiti delle normative FDA e UE 10/2011”.
Funzionamento a secco igienico grazie ai lubrificanti solidi microscopici
Come per tutte le plastiche iglidur, anche iglidur A160 ha un lubrificante solido incorporato che viene rilasciato in quantità microscopiche nel corso del tempo. Il sistema assicura un funzionamento a secco a basso attrito tra l’anello interno e la calotta sferica in acciaio inox. L’assenza di lubrificazione accelera notevolmente anche la pulizia delle teste a snodo, in quanto in assenza di grasso, è meno probabile che si formino depositi di polvere e sporco. Inoltre, per aumentare ulteriormente la sicurezza alimentare, il polimero ad alte prestazioni iglidur A160 è progettato in blu, colore che consente di rilevare rapidamente residui di cibo e spore di muffe durante le ispezioni per la pulizia, oltre ad essere un colore rilevabile otticamente. “L’elevato livello di igiene viene confermato anche dall’approvazione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense che ha adottato una delle linee guida igieniche più severe al mondo”, afferma Preißner. “Anche la conformità al Regolamento UE 10/2011 è garantita.”
Pulito, ma anche robusto
I nuovi prodotti igubal non sono solo igienici, ma anche robusti e quindi idonei ad applicazioni in esterno. Il prodotto offre infatti una resistenza alla rottura e una rigidità maggiore rispetto a una testa a snodo in plastica. Inoltre è resistente a umidità, acidi, sostanze alcaline e raggi UV, oltre a risultare idoneo a temperature tra -40°C e +90°C. iglidur A160 è dieci volte più resistente all’abrasione rispetto alla poliammide, anche in presenza di rapidi movimenti rotatori dell’albero, come dimostrato dai risultati dei test eseguiti nel laboratorio igus. Thomas Preißner:” Gli utenti possono quindi aumentare significativamente l’affidabilità dell’impianto a fronte di un investimento modesto.” Le nuove teste a snodo sono disponibili nelle dimensioni M6, M8, M10, M12, M16 e M20.