Module Connect: il connettore plug-in compatto, modulare e personalizzabile online scegliendo tra 180 componenti
Marzo 23, 2023
180 Einzelteile bieten neue Konfigurationsfreiheiten für den Anschluss von Energieketten
Module Connect è l’innovativo connettore plug-in compatto e modulare progettato da igus – specialista delle motion plastics – per il collegamento di cavi elettrici, cavi in fibra ottica e tubi pneumatici. Una soluzione che agevola notevolmente la predisposizione di numerosi cavi in catene portacavi, ideale per situazioni in cui lo spazio è limitato. Un sistema che offre all’utente la possibilità di configurare l’interfaccia su misura, scegliendo tra i 180 componenti disponibili nello shop online Module Connect.
Module Connect è un sistema modulare, sviluppato da igus, per offrire una pratica alternativa all’impiego di diversi singoli connettori. Come spiega intrinsecamente il nome stesso, Module Connect consente ai clienti di combinare i plug-in più adatti alle singole necessità, collegando connettori e alloggiamenti per ottenere la combinazione perfetta, anche in termini di larghezze e altezze, dando vita a un modulo personalizzato e compatto. “Inoltre, Module Connect è un’interfaccia pronta per il collegamento che permette all’utente di ridurre dell’80% i tempi di installazione”, spiega Roberto Scaccabarozzi, Product Manager readycable e readychain presso igus Italia.
Per consentire agli utenti di progettare liberamente la propria interfaccia personalizzata, igus offre la possibilità di selezionare nello shop online i singoli componenti tra le 180 proposte della gamma Module Connect. Un’offerta in costante ampliamento che, oltre ai set predefiniti con tre o quattro ingressi, comprende alloggiamenti di ogni tipo, meccanismi di bloccaggio, moduli e contatti per cavi elettrici, dati o tubi pneumatici.
Un collegamento sicuro e affidabile
Gli accessori integrati nell’alloggiamento, come gli elementi per il bloccaggio e per il fissaggio dei cavi, garantiscono la massima affidabilità e una connessione sicura, anche a fronte di decine di migliaia di movimenti. Gli alloggiamenti del sistema Module Connect sono realizzati in plastica ad alte prestazioni rinforzata con fibre e sono contraddistinti da un peso inferiore del 50% rispetto ai classici connettori rettangolari. L’adattatore Module Connect permette di collegare il connettore plug-in alla catena portacavi per formare un insieme robusto e sicuro. Una soluzione che si presta anche al retrofitting di sistemi di alimentazione già esistenti.
Maggiori informazioni su Module Connect:
https://www.igus.it/info/connectors-module-connect
Scopri lo shop Module Connect alla pagina:
Module Connect – shop online